품질보증 정보
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.12303 SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAOG-S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saog_s/10_01_01_12303.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12303 SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG},{NAME=10_01_01_12303},{INAME=10_01_01_12303},{SHA256=LU6wc70pjw5cDK48urXiZpeEk2GeuDK+MSBvWkkLNxE=},{NNCUSTOM=SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG},{LINACUSTOM=SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG},{ARTNR=10.01.01.12303},{C1704=37.5},{C1227=30.9},{C124=4},{C132=M10-AG},{C117=33.5},{C133=10},{C1703=86.5},{C1228=80.9},{C140=16},{C171=6},{C556=105},{C681=130},{C682=91},{C683=11},{C462=20},{C455=4},{C670=80 x 30},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=34.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOG-S - SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12303 SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG
NAME
Name
10_01_01_12303
NNCUSTOM
SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG
LINACUSTOM
SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.12303
C1704
Bmax(S)
37.5
mm
C1227
Bs
30.9
mm
C124
dn
4
mm
C132
G1
M10-AG
C117
H
33.5
mm
C133
LG1
10
mm
C1703
Lmax(S)
86.5
mm
C1228
Ls
80.9
mm
C140
SW1
16
mm
C171
Z
6
mm
C556
Saugkraft
105
N
C681
Querkraft
130
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
91
N
C683
Volumen
11
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C670
Abmessung (LxB)
80 x 30
mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
34.1
g