??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAOXM (oval) - SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.24.00031 SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG
NAME
Name
10_01_24_00031
NNCUSTOM
SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG
LINACUSTOM
SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.24.00031
C1704
Bmax(S)
51 mm
C1227
Bs
41.6 mm
C124
dn
5.1 mm
C132
G1
M14x1.5-AG
C117
H
39.2 mm
C133
LG1
8 mm
C1703
Lmax(S)
109 mm
C1228
Ls
101.8 mm
C140
SW1
22 mm
C142
SW2
5 mm
C1625
SW3
6 mm
C171
Z
7.3 mm
C556
Saugkraft
173 N
C681
Querkraft
135 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
156 N
C683
Volumen
24 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
32 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C670
Abmessung (LxB)
100 x 40 mm
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
85 °Sh
C575
Gewicht
62.6 g