??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOXM (Oval) - SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.24.00018 SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG
NAME
Name
10_01_24_00018
NNCUSTOM
SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.24.00018
C1704
Bmax(S)
41.5 mm
C1227
Bs
31.9 mm
C124
dn
5.1 mm
C132
G1
G3/8"-IG
C117
H
39.1 mm
C133
LG1
12 mm
C1703
Lmax(S)
88 mm
C1228
Ls
82.1 mm
C140
SW1
22 mm
C1625
SW3
5 mm
C171
Z
6 mm
C556
Saugkraft
105 N
C681
Querkraft
110 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
134 N
C683
Volumen
13 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C670
Abmessung (LxB)
80 x 30 mm
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
85 °Sh
C575
Weight
40.1 g