??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen - SAX 60 ED-85 G1/4-IG
Stückliste
SAX 60 ED-85 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
SAX 60 ED-85 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.19.00182
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
6.75 mm
DMS
Dmax(S)
69.7 mm
DS
Ds
61.5 mm
G1
G1/4"-IG
H
38 mm
LG1
15 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
10.9 mm
SF
Saugkraft
154 N
LF
Querkraft
107 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
155 N
V
Volumen
25.2 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
30 mm
SZ
Baugröße
60
CONN
Anschluss
G1/4"-IG
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
85 Shore A
MASS
Gewicht
42.8 g
PF
Produktfamilie
SAX
INFOTEXT
Infotext
Bemassung