??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FG PVC (2.5 Folds) - FG 23 PVC-50 N057
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01942 FG 23 PVC-50 N057
NAME
Name
10_01_06_01942
NNCUSTOM
FG 23 PVC-50 N057
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
FG 23 PVC-50 N057
LINACUSTOM
FG 23 PVC-50 N057
ARTNR
Order number
10.01.06.01942
C127
d
11 mm
C126
d2
12.9 mm
C119
D1
22.3 mm
C122
Dk
17 mm
C1688
Dmax(S)
25 mm
C614
Ds
22.3 mm
C117
H
25.5 mm
C116
H2
11.3 mm
C171
Z
9.5 mm
C556
Saugkraft
6.6 N
C551
Abreißkraft
15 N
C683
Volumen
3.864 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C946
Baugröße
23
C191
Nippel
N 057
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
PVC
C445
Werkstoffhärte
50 °Sh
C575
Weight
3.5 g