??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FG PVC (2.5 Folds) - FG 50 PVC-50 N033
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02469 FG 50 PVC-50 N033
NAME
Name
10_01_06_02469
NNCUSTOM
FG 50 PVC-50 N033
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
FG 50 PVC-50 N033
LINACUSTOM
FG 50 PVC-50 N033
ARTNR
Order number
10.01.06.02469
C127
d
10.8 mm
C126
d2
30.4 mm
C119
D1
50.5 mm
C122
Dk
18.7 mm
C1688
Dmax(S)
54 mm
C614
Ds
50 mm
C117
H
47.2 mm
C116
H2
20.7 mm
C171
Z
15.2 mm
C556
Saugkraft
36.6 N
C551
Abreißkraft
68 N
C683
Volumen
28.4 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
50
C191
Nippel
N 033
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
PVC
C445
Werkstoffhärte
50 °Sh
C575
Weight
22.1 g