카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03719 FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_03719.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03719 FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG},{NAME=10_01_06_03719},{INAME=10_01_06_03719},{SHA256=M4MCPWxDeJdEnqwJeKlJ0VNIAYnpPQ4QqNw92iGixmg=},{NNCUSTOM=FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG},{LINACUSTOM=FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG},{ARTNR=10.01.06.03719},{C126=1.8},{C124=0.7},{C1688=4},{C614=3},{C132=M5-AG},{C117=10.2},{C133=4.5},{C140=7},{C171=1.1},{C556=0.15},{C551=0.4},{C683=0.022},{C462=4},{C455=2},{C946=3},{C1432=2.5},{C444=Nitrilkautschuk NBR-antistat},{C445=55},{C575=0.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03719 FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
NAME
Name
10_01_06_03719
NNCUSTOM
FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
LINACUSTOM
FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.03719
C126
d2
1.8
mm
C124
dn
0.7
mm
C1688
Dmax(S)
4
mm
C614
Ds
3
mm
C132
G1
M5-AG
C117
H
10.2
mm
C133
LG1
4.5
mm
C140
SW1
7
mm
C171
Z
1.1
mm
C556
Saugkraft
0.15
N
C551
Abreißkraft
0.4
N
C683
Volumen
0.022
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
4
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2
mm
C946
Baugröße
3
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
C445
Werkstoffhärte
55
°Sh
C575
Weight
0.7
g