카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
FSG 32 SI-55 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_00015.prj},{NB=FSG 32 SI-55 G1/4-IG},{CNSORDERNO=FSG 32 SI-55 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.06.00015},{CTN=39269097},{D2=16.9},{DN=4.4},{DMAX=33.5},{DS=32},{G1= G1/4\"-IG},{H=52.5},{LG1=12},{SW1=17},{Z=15},{SCM=Silikon SI},{MH=55 Shore A},{S=32},{NOF=2.5},{C= G1/4\"-IG},{CR=35},{V=10},{SF=12.06},{POF=39.9},{HD=6},{MASS=18},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 32 SI-55 G1/4-IG
Bill of material
FSG 32 SI-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
FSG 32 SI-55 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.00015
CTN
Customs tariff number
39269097
D2
d2
16.9
mm
DN
dn
4.4
mm
DMAX
Dmax(S)
33.5
mm
DS
Ds
32
mm
G1
G1/4"-F
H
52.5
mm
LG1
12
mm
SW1
17
mm
Z
Stroke
15
mm
SCM
Suction cup material
Silicone SI
MH
Material hardness
55 Shore A
S
Size
32
NOF
Number of folds
2.5
C
Connection
G1/4"-F
CR
Curve radius (min)
35
mm
V
Volume
10
cm^3
SF
Suction force
12.06
N
POF
Pull-off force
39.9
N
HD
Hose diameter (empf.) d
6
mm
MASS
Weight
18
g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions