카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00450 FSG 88 NK-45 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_00450.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00450 FSG 88 NK-45 G1/4-IG},{NAME=10_01_06_00450},{INAME=10_01_06_00450},{SHA256=myII28LBWd4jzDgsWXYqx2iAlpt983K1Ay+c3lAn/s4=},{NNCUSTOM=FSG 88 NK-45 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSG 88 NK-45 G1/4-IG},{LINACUSTOM=FSG 88 NK-45 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.06.00450},{C126=29.3},{C124=8.2},{C1688=95.5},{C614=89},{C132=G1/4\"-IG},{C117=101.5},{C133=12},{C140=21},{C171=34},{C556=45.2},{C551=286},{C683=143.668},{C462=100},{C455=9},{C946=88},{C1432=2.5},{C444=Naturkautschuk NK},{C445=45},{C575=180}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 88 NK-45 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00450 FSG 88 NK-45 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_06_00450
NNCUSTOM
FSG 88 NK-45 G1/4-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSG 88 NK-45 G1/4-IG
LINACUSTOM
FSG 88 NK-45 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00450
C126
d2
29.3
mm
C124
dn
8.2
mm
C1688
Dmax(S)
95.5
mm
C614
Ds
89
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
101.5
mm
C133
LG1
12
mm
C140
SW1
21
mm
C171
Z
34
mm
C556
Saugkraft
45.2
N
C551
Abreißkraft
286
N
C683
Volumen
143.668
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
100
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9
mm
C946
Baugröße
88
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C445
Werkstoffhärte
45
°Sh
C575
Weight
180
g