??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB2 (2.5 Folds) - SPB2 20 ED-65 SC040
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03409 SPB2 20 ED-65 SC040
NAME
Name
10_01_06_03409
NNCUSTOM
SPB2 20 ED-65 SC040
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
SPB2 20 ED-65 SC040
LINACUSTOM
SPB2 20 ED-65 SC040
ARTNR
Order number
10.01.06.03409
C127
d
7.5 mm
C125
d1
10.5 mm
C126
d2
12 mm
C119
D1
22.2 mm
C122
Dk
15 mm
C1688
Dmax(S)
23.5 mm
C614
Ds
21.4 mm
C117
H
25.3 mm
C116
H2
4.6 mm
C622
H3
7 mm
C171
Z
13 mm
C946
Baugröße
20
C556
Saugkraft
6.8 N
C551
Abreißkraft
15.7 N
C681
Querkraft
8.4 N
C683
Volumen
4.2 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C191
Nippel
SC 040
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C575
Weight
2.1 g