??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB2 (2.5 Folds) - SPB2 25 ED-65 SC040
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03410 SPB2 25 ED-65 SC040
NAME
Name
10_01_06_03410
NNCUSTOM
SPB2 25 ED-65 SC040
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
SPB2 25 ED-65 SC040
LINACUSTOM
SPB2 25 ED-65 SC040
ARTNR
Order number
10.01.06.03410
C127
d
7.5 mm
C125
d1
10.5 mm
C126
d2
14.5 mm
C119
D1
27.2 mm
C122
Dk
15.5 mm
C1688
Dmax(S)
28 mm
C614
Ds
26.4 mm
C117
H
30.9 mm
C116
H2
4.6 mm
C622
H3
7.8 mm
C171
Z
17 mm
C946
Baugröße
25
C556
Saugkraft
9.9 N
C551
Abreißkraft
20.1 N
C681
Querkraft
9.1 N
C683
Volumen
7.6 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C191
Nippel
SC 040
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C575
Weight
3.3 g