??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB2 (2.5 Folds) - SPB2 30 ED-65 SC040
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03411 SPB2 30 ED-65 SC040
NAME
Name
10_01_06_03411
NNCUSTOM
SPB2 30 ED-65 SC040
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
SPB2 30 ED-65 SC040
LINACUSTOM
SPB2 30 ED-65 SC040
ARTNR
Order number
10.01.06.03411
C127
d
7.5 mm
C125
d1
10.5 mm
C126
d2
16.9 mm
C119
D1
32.2 mm
C122
Dk
16.8 mm
C1688
Dmax(S)
34 mm
C614
Ds
31.4 mm
C117
H
36.2 mm
C116
H2
4.6 mm
C622
H3
7.9 mm
C171
Z
20 mm
C946
Baugröße
30
C556
Saugkraft
14.4 N
C551
Abreißkraft
28.4 N
C681
Querkraft
12.8 N
C683
Volumen
12.4 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
30 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C191
Nippel
SC 040
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C575
Weight
5.1 g