??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB2 (2.5 Folds) - SPB2 40 ED-65 SC050
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03412 SPB2 40 ED-65 SC050
NAME
Name
10_01_06_03412
NNCUSTOM
SPB2 40 ED-65 SC050
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
SPB2 40 ED-65 SC050
LINACUSTOM
SPB2 40 ED-65 SC050
ARTNR
Order number
10.01.06.03412
C127
d
11 mm
C125
d1
17.3 mm
C126
d2
22.9 mm
C119
D1
42.2 mm
C122
Dk
22.5 mm
C1688
Dmax(S)
44.5 mm
C614
Ds
41.3 mm
C117
H
45 mm
C116
H2
7 mm
C622
H3
9.9 mm
C171
Z
25 mm
C946
Baugröße
40
C556
Saugkraft
24.8 N
C551
Abreißkraft
40.5 N
C681
Querkraft
20.3 N
C683
Volumen
27.9 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
60 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C191
Nippel
SC 050
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Elastodur
C445
Werkstoffhärte
65 °Sh
C575
Weight
10.5 g