??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Bend 30° - PMS 50
Спецификация
Bend 200/30/0,5/444/GY/PMS50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
C??????
PMS50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
52 mm
B
147 mm
W1
30 °
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
B??
kg