피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
BF17 C7
AKD
zcz
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{akd/zcz/bf.prj},{NB=BF17_C7},{MODEL=BF17},{AS=C7},{ST=},{D1=17.000},{L=23.000},{B=86.000},{H=64.000},{BX=43.000},{HX=39.000},{B1=50.000},{H1=55.000},{E=28.000},{P=68.000},{D2=6.600},{X=9.000},{Y=14.000},{Z=8.500},{ZC=12.000},{ZCR=40.000},{LM1=7.850},{LM2=9.700},{LM3=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
BF - Square support side
Bill of material
BF17_C7
MODEL
Model
BF17
BF17
AS
Application screw
C7
C5
C3
C7
C5
C3
ST
Surface treatment
Black
Chemical nickel
Black
Chemical nickel