??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
BG EC30x - Schraubspindel Komplett
Bill of material
REXROTH SCHRAUBSPINDEL (EC303-HUB=0)
BESTNR
Bestell-Nummer
KOMP1
EC Motor
WS
Angle plug
KOMP2
Umlenkgetriebe
KOMP3
Planetengetriebe
KOMP4
Messwertgeber und Adapter und Versetzte Abtriebe
KOMP5
Adapter
KOMP6
Messwertgeber und Versetzte Abtriebe
KOMP7
Offset output drives with integrated transducer
KOMP8
Kombination
HUB
Stroke
mm
L1
Length L1
mm
L2
Length L2
mm
L3
Length L3
mm
L4
Length L4
mm
L5
Length L5
mm
L6
Length L6
mm
L7
Length L7
16.000 mm
L8
Length L8
mm
L9
Length L9
mm
L10
Length L10
mm
B1
Width B1
mm
H1
Height H1
mm
H2
Height H2
mm
H3
Height H3
mm
H4
Height H4
mm
D1
Diameter D1
mm
D2
Diameter D2
13.000 mm
X
Thread