??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BGELFP - 防振ゲル - めねじ・プレート止めタイプ -
部品表
BGELFP020
PN
型番
NO
No.
D1
24 mm
D2
30 mm
H1
28 mm
H2
19 mm
TT1
t1
1 mm
TT2
t2
2 mm
M
M(並目)
6
L
5 mm
W1W2
W1xW2
60x36 mm
HH
h
4.2x6長穴 mm
P
46 mm