??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BGONP - Gummi-Schwingungsdämpfer - mit Gewindebohrung in Platte, Anschlag
Stückliste
BGONP20150
PN
Teile-Nr.
BGONP20150
TP
Ausführung auswählen
BGONP
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Naturkautschuk
MATMF
Werkstoff Spannplatten
Steel (Colored Chromate)
HARD
Härte
Shore A60
NO
Nenngröße
D1
20 mm
D2
15 mm
H1
15 mm
H2
11.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
15 mm
S
13 mm
M
M (Regelgewinde)
6
LL2
l2
5.0 mm
W1XW2
49X20
HH
h
7 mm
P
36 mm
ALZ
Zulässige Last in Richtung Z
280 {29} N{kgf}
SLZ
Standardlast in Richtung Z
98~160 {10~16} N{kgf}
SCZ
Federkonstante in Richtung Z
180 {180} N/mm{kgf/cm}
ALX
Zulässige Last in Richtung X
69 {7} N{kgf}
RR
Steifigkeitsverhältnis
0.18 KX/KZ