BGRYB6002ZZ-45
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgryb_asmtab.prj},{NB=BGRYB6002ZZ-45},{MATB=},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6002},{BN2=6002.000},{MS=0},{MS2=0.000},{STS=ZZ},{BT1=2},{LS=45},{LS1=45,65},{LS2=[40:70/1]},{S=15},{DD=15},{D=32},{DTOL=+0.025/0},{B=9.0},{LL=2.85},{H=62},{W=40},{T=10},{DDHH=28},{D1=38},{D1TOL=-0.009/-0.034},{PCD=50},{K=46},{A=50},{F=0},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgryb_temp.prj},{BNCON=6002ZZ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BGRYB, BGRY, BARY, SBARY, SBGRY - 轴承座组件 - 无扣环双轴承嵌入型 自由指定型 -圆型
明细表
BGRYB6002ZZ-45
PN
型号
BGRYB6002ZZ-45
BGRYB6002ZZ-45
MATB
轴承材质
钢
不锈钢
钢
不锈钢
MATH
固定座材质
S45C相当
铝合金2000系列
S45C相当
铝合金2000系列
STH
固定座表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
BN
轴承型号
6002
6002
STS
密封圈种类选择
双盖式
非接触式橡胶密封圈
接触式橡胶密封圈
双盖式
非接触式橡胶密封圈
接触式橡胶密封圈
LS
L选择
45.000
65.000
45.000
65.000
mm
S
15
15
mm
DD
d
15
15
mm
D
32
32
mm
DTOL
D容差
+0.025/0
+0.025/0
mm
B
9.0
9.0
mm
H
62
62
mm
W
40
40
mm
T
10
10
mm
DDHH
dh
28
28
mm
D1
38
38
mm
D1TOL
D1 公差
-0.009/-0.034
-0.009/-0.034
mm
PCD
P.C.D.
50
50
mm
K
46
46
mm
A
50
50
mm
F
0
0
mm
DD1
d1
9.5
9.5
mm
DD2
d2
5.5
5.5
mm
H1
5.1
5.1
mm
ALT1
无轴承嵌入
轴承嵌入型
无轴承嵌入
轴承嵌入型
无轴承嵌入