??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BJ50B - 定位销-树脂大头型-P尺寸指定型
明细表
BJ50BF-A-A-M-D4-P4.5-A30
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
XZ
形状
FS
头部形状
TM
材质
DGC
D
mm
DT
D尺寸公差
+0.012/+0.004
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
A
选择角度
L
3 mm
H
6 mm
C
1.0 mm
E
3 mm
V
1 mm
M
M(粗牙螺纹)
0
F
0 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址