??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bj79_27 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
BJ79-27
PN
Part Number
BJ79-27
DESC
Description
TRB Bulkhead Cable Jack, Wrench Crimp, Straight, 3-lug, For 202-3927 Cable
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Wrench Crimp
TYPE
Type
TRB
GENDER
Gender
Jack
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Bulkhead Mount
CABLETYPE
Cable Type
202-3927
MF
Max Frequency
500 MHz