BK40113040116/(3111)
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Sliding Core Molds
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/b/dme_standard/bk_4011.prj},{NB=BK40113040116/(3111)},{REF=BK40113040116},{MAT=DME 3 (1.2312)},{MATP=3},{TIPS1=7.000},{APD=19.000},{TIPH=9.000},{TIPH1=14.000},{TYPE=1},{TIP42=15.000},{XW=1},{XW1=1},{T=116.000},{L=395.2},{W=295.2},{X=344},{R=250},{Y=244.0},{L1=140},{D=32},{TPL=3.000},{TIPS=3.000},{S1=56},{S3=164},{D1=20},{M=M6},{NDR=6.000},{KDR=4.917},{W1=59.000},{T1=8.000},{D2=24.000},{P=4.800},{L2=85.000},{TIP=35.000},{TIP1=9.000},{MT=1.000},{MATT= 3, 'DME 3 - 1.2312', 5, 'DME 5 - 1.2344', 6, 'DME 6 - 1.2767', 7 , 'DME 7 - 1.2311', 9, 'DME 9 - Impax', 10, 'DME 10 - Ramax', 11 , 'DME 11 - Stavax'},{H0=172.000},{S=42.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
BK 4011 (BKS 4011) - Top bolster plates - DME
Bill of material
BK40113040116/(3111)
REF
Catalog Number
BK40113040116
BK40113040116
MAT
Material
DME 3 (1.2312)
DME 3 (1.2312)
L
Length
395.2
395.2
mm
W
Width
295.2
295.2
mm
X
Length
344
344
mm
R
Width
250
250
mm
Y
Width
244.0
244.0
mm
L1
Length
140
140
mm
D
Diameter
32
32
mm
S1
Height
56
56
mm
S3
Height
164
164
mm
D1
Diameter
20
20
mm
M
Thread
M6
M6