??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bk1601_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BK1601-9RG
PN
Part Number
BK1601-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 144W, Output 24VDC, 6A, Input 14-70VDC, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant
POWER
Power
144 W
VIN
Voltage Input
14-70 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
6 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C