피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
BK19.0100.030080040.R
Bäcker
PlacoGrip Conrol elements
Knurled knobs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/raendelgriffe/bk19_0100_r.prj},{NB=BK19.0100.030080040.R},{SHA256=NCarwXQbKE66oVFY8FJA07JMo1fdzGWcZ2lMWB1WRKc=},{INAME=bk19_0100_030080040},{NAME=bk19_0100_030080040},{ID=bk19_0100_030080040},{ARTNR=BK19.0100.030080040.R},{DESC=Rändelschrauben, bzw. Höhenversteller},{D=30},{KLEINH=7},{D1=M 8},{S=36.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK19.0100 - Levellling screws with knurled head, adjustment spindle fixed
Bill of material
BK19.0100.030080040.R
ARTNR
Item number
BK19.0100.030080040.R
BK19.0100.030080040.R
DESC
Description
Rändelschrauben, bzw. Höhenversteller
D
Diameter (D)
30
30
mm
KLEINH
Height (h)
7
mm
D1
Thread (d1)
M 8
M 8
mm
S
Screw length (S)
36.5
36.5
mm