BK36.0020.050080020
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk36_0020.prj},{NB=BK36.0020.050080020},{SHA256=Rn6voK2XjaXGZfOJegZG/jwn/EWsYk5aC7mi++eNIDY=},{INAME=bk36_0020_050080020},{NAME=bk36_0020_050080020},{ID=bk36_0020_050080020},{ARTNR=BK36.0020.050080020},{DESC=Sterngriffschrauben, ähnl. DIN 6336 mit Kunststoffzapfen},{D=50},{H=32},{D1=M 8},{KLEIND=22},{S=20},{KLEINM=17},{D2=4.5},{S2=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK36.0020 - Sterngriffschrauben, ähnl. DIN 6336 mit Kunststoffzapfen
Bill of material
BK36.0020.050080020
ARTNR
Artikelnummer
BK36.0020.050080020
BK36.0020.050080020
DESC
Beschreibung
Sterngriffschrauben, ähnl. DIN 6336 mit Kunststoffzapfen
D
Durchmesser (D)
50
mm
H
Höhe (H)
32
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
22
mm
S
Schraubenlänge (S)
20
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
17
mm
D2
Zapfenbreite (d2)
4.5
4.5
mm
S2
Zapfenlänge (S2)
2
mm