??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK36.0150 - Sterngriffmuttern, flach, mit Durchgangsgewinde
Bill of material
BK36.0150.03208
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Sterngriffmuttern flach, mit Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
mm
H
Gesamthöhe (H)
8 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
1 mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
7 mm