BK36.0150.03208
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk36_0150.prj},{NB=BK36.0150.03208},{SHA256=tCIG4cuATgfvsLqxXRwXzj5ILF0RzrPnTG9yrpQntos=},{INAME=bk36_0150_03208},{NAME=bk36_0150_03208},{ID=bk36_0150_03208},{ARTNR=BK36.0150.03208},{DESC=Sterngriffmuttern flach, mit Durchgangsgewinde},{D=32},{H=8},{D1=M 8},{KLEIND=18},{KLEINM=1},{KLEINC=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK36.0150 - Sterngriffmuttern, flach, mit Durchgangsgewinde
Bill of material
BK36.0150.03208
ARTNR
Artikelnummer
BK36.0150.03208
BK36.0150.03208
DESC
Beschreibung
Sterngriffmuttern flach, mit Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
32
32
mm
H
Gesamthöhe (H)
8
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
18
18
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
1
mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
7
mm