??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0056 - Sterngriffmuttern, mit langem Schaft und Durchgangsgewinde
Bill of material
BK38.0056.050-2806
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Sterngriffmuttern mit langem Schaft und Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
52 mm
H
Gesamthöhe (H)
50 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
18 mm
KLEINM
Steghöhe (m)
28 mm
KLEINC
Höhe (c)
22 mm