BK38.0056.050-2806
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk38_0056.prj},{NB=BK38.0056.050-2806},{SHA256=cpznDuneOg1AZXcR8cXOHJHXhB8bMesybevMC8c0kQQ=},{INAME=bk38_0056_050_2806},{NAME=bk38_0056_050_2806},{ID=bk38_0056_050_2806},{ARTNR=BK38.0056.050-2806},{DESC=Sterngriffmuttern mit langem Schaft und Durchgangsgewinde},{D=52},{H=50},{D1=M 6},{KLEIND=18},{KLEINM=28},{KLEINC=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0056 - Sterngriffmuttern, mit langem Schaft und Durchgangsgewinde
Bill of material
BK38.0056.050-2806
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0056.050-2806
BK38.0056.050-2806
DESC
Beschreibung
Sterngriffmuttern mit langem Schaft und Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
52
mm
H
Gesamthöhe (H)
50
mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
18
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
28
mm
KLEINC
Höhe (c)
22
mm