BK38.0064.05006
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk38_0064.prj},{NB=BK38.0064.05006},{SHA256=OJ8wGrd3QNkvvoBm8/zO1+rhFSJttwv9ZJcNyJ7hqOw=},{INAME=bk38_0064_05006},{NAME=bk38_0064_05006},{ID=bk38_0064_05006},{ARTNR=BK38.0064.05006},{DESC=Sicherheits-Sterngriffmuttern mit 4 Griffmulden},{D=50},{KLEINH=13},{H=42.5},{D1=15},{KLEIND=22},{D2=M 6},{KLEINC=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0064 - Sicherheitssterngriffmuttern, 4 Griffmulden
Bill of material
BK38.0064.05006
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0064.05006
BK38.0064.05006
DESC
Beschreibung
Sicherheits-Sterngriffmuttern mit 4 Griffmulden
D
Durchmesser (D)
50
mm
KLEINH
Steghöhe (h)
13
mm
H
Gesamthöhe (H)
42.5
mm
D1
Durchmesser (d1)
15
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
22
mm
D2
Gewinde (d2)
M 6
M 6
KLEINC
Höhe (c)
22
mm