??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0065 - Sicherheitssterngriffschrauben, 4 Griffmulden
Bill of material
BK38.0065.050080025
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Sicherheits-Sterngriffschrauben mit 4 Griffmulden
D
Durchmesser (D)
50 mm
KLEINH
Steghöhe (h)
13 mm
H
Höhe (H)
42.5 mm
D1
Durchmesser (d1)
15 mm
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
22 mm
L
Länge
mm
D2
Gewinde (d2)
KLEINC
Höhe (c)
22 mm