BK38.0076.03208
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rändelgriffe
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/raendelgriffe/bk38_0076.prj},{NB=BK38.0076.03208},{SHA256=1JJi5iWECB0G1tpYrvobd3Sw0S2MCTeAvpLNCmsZsnI=},{INAME=bk38_0076_03208},{NAME=bk38_0076_03208},{ID=bk38_0076_03208},{ARTNR=BK38.0076.03208},{DESC=Rändelmuttern mit Sacklochgewinde},{D=32},{H=23.0},{D1=M 8},{KLEIND=20},{KLEINM=10.5},{D2=14.0},{KLEINC=12.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0076 - Rändelmutter mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0076.03208
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0076.03208
BK38.0076.03208
DESC
Beschreibung
Rändelmuttern mit Sacklochgewinde
D
Durchmesser (D)
32
32
mm
H
Höhe (H)
23.0
23.0
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
20
20
mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
10.5
10.5
mm
D2
Gewindehöhe (d2)
14.0
14.0
mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
12.5
12.5
mm