??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0154 - Scharniere, justierbar mich Langloch
Bill of material
BK38.0154.0400625-HH
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Scharniere justierbar mit Langloch, zur Befestigung mit Zylinderkopfschrauben
A
Länge (A)
64 mm
B
Länge (B)
64 mm
I
Anschraubabstand (I)
40 mm
C
Anschraubabstand (C)
40 mm
KLEINH
Höhe (h)
13 mm
H
Gesamthöhe (H)
19 mm