BK38.0500.200325355575
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Scharniere
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/scharniere/bk38_0500.prj},{NB=BK38.0500.200325355575},{SHA256=5aG0/+cW6ydSYfkKmpItcL922lDlWGP1vGHPY8Yw0TI=},{INAME=bk38_0500_200325355575},{NAME=bk38_0500_200325355575},{ID=bk38_0500_200325355575},{ARTNR=BK38.0500.200325355575},{DESC=Scharniere mit Durchgangsbohrung, aushängbar (links)},{KLEINH=9},{D1=6.6},{A=48},{KLEINL=28},{A1=35.5},{A2=57.5},{AUSHNGBAR=links},{I1=20.0},{I2=32.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0500 - Scharniere mit Durchgangsbohrung, aushängbar (links)
Bill of material
BK38.0500.200325355575
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0500.200325355575
BK38.0500.200325355575
DESC
Beschreibung
Scharniere mit Durchgangsbohrung, aushängbar (links)
KLEINH
Höhe (h)
9
mm
D1
Durchmesser Bohrung (d1)
6.6
mm
A
Länge (A)
48
mm
KLEINL
(l)
28
mm
A1
Breite (a1)
35.5
35.5
mm
A2
Breite (a2)
57.5
57.5
mm
AUSHNGBAR
(Aushängbar)
links
I1
Anschraubabstand rechts (i1)
20.0
20.0
mm
I2
Anschraubabstand links (i2)
32.5
32.5
mm