??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0500 - Scharniere mit Durchgangsbohrung, aushängbar (links)
Bill of material
BK38.0500.200325355575
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Scharniere mit Durchgangsbohrung, aushängbar (links)
KLEINH
Höhe (h)
9 mm
D1
Durchmesser Bohrung (d1)
6.6 mm
A
Länge (A)
48 mm
KLEINL
(l)
28 mm
A1
Breite (a1)
mm
A2
Breite (a2)
mm
AUSHNGBAR
(Aushängbar)
links
I1
Anschraubabstand rechts (i1)
mm
I2
Anschraubabstand links (i2)
mm