??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0700 - Bügelgriffe / Rohrgriffe mit ausreißfester Schraubverbindung
Bill of material
BK38.0700.30038854
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
L
Grifflänge (L)
mm
I
Anschraubabstand (I)
mm
L1
Länge (L1)
mm
KLEIND1
Gewinde (d1)
M 6
D
Rohrdurchmesser (D)
30 mm
KLEINH
Gewindelänge (h)
17 mm
H
Griffhöhe (H)
60 mm
KLEIND
Breite Rohrhalter (d)
20 mm
D1
Länge Rohrhalter (D1)
34 mm