??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0719 - Bügelgriffe / Polyamidgriff, schrägstehend mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0719.1400607035
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
D1
Gewinde (d1)
M 6
L
Grifflänge (L)
155 mm
I
Anschraubabstand (I)
140 mm
D
Durchmesser (D)
24 mm
H
Griffhöhe (H)
45 mm
A
(A)
15 mm
B
(B)
22 mm
C
(C)
37 mm
KLEIND
(d)
30 mm