BK38.4001.07010
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk38_4001.prj},{NB=BK38.4001.07010},{SHA256=M0Yatl/UuTttdaJ50Rh6lQCVU7DwvA/MLFa2id8sp5M=},{INAME=bk38_4001_07010},{NAME=bk38_4001_07010},{ID=bk38_4001_07010},{ARTNR=BK38.4001.07010},{DESC=Sterngriffe aus Duroplast, flach, mit Durchgangsgewinde},{D=70},{KLEINH=14},{H=22},{D1=18},{KLEIND=35},{D2=M 10},{KLEINT=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.4001 - Sterngriffe aus Duruplast, flach, mit Durchgangsgewinde
Bill of material
BK38.4001.07010
ARTNR
Artikelnummer
BK38.4001.07010
BK38.4001.07010
DESC
Beschreibung
Sterngriffe aus Duroplast, flach, mit Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
70
mm
KLEINH
Höhe (h)
14
mm
H
Gesamthöhe (H)
22
mm
D1
Durchmesser (d1)
18
KLEIND
Durchmesser (d)
35
mm
D2
Gewinde (d2)
M 10
M 10
KLEINT
Höhe (t)
5
mm