??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.4001 - Sterngriffe aus Duruplast, flach, mit Durchgangsgewinde
Bill of material
BK38.4001.07010
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Sterngriffe aus Duroplast, flach, mit Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
70 mm
KLEINH
Höhe (h)
14 mm
H
Gesamthöhe (H)
22 mm
D1
Durchmesser (d1)
18
KLEIND
Durchmesser (d)
35 mm
D2
Gewinde (d2)
KLEINT
Höhe (t)
5 mm