피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
BK45.0011.02502006001810
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Gummi-Metall-Puffer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/gummi_metall_puffer/bk45_0011.prj},{NB=BK45.0011.02502006001810},{SHA256=M4TPl6LmRUv2SDxtzMea8L9N7MRp3lQxM488tAb3a1E=},{INAME=bk45_0011_02502006001810},{NAME=bk45_0011_02502006001810},{ID=bk45_0011_02502006001810},{ARTNR=BK45.0011.02502006001810},{DESC=Gummi-Metall-Puffer tailliert mit beidseitigem Gewindebolzen, 60 Share A},{D=10},{M=M 6},{A=25},{B=20},{E=18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK45.0011 - Gummi-Metall-Puffer tailliert mit beidseitigem Gewindebolzen
Bill of material
BK45.0011.02502006001810
ARTNR
Artikelnummer
BK45.0011.02502006001810
BK45.0011.02502006001810
DESC
Beschreibung
Gummi-Metall-Puffer tailliert mit beidseitigem Gewindebolzen, 60 Share A
D
Durchmesser (D)
10
10
mm
M
Gewindebolzen (M)
M 6
M 6
A
Durchmesser (A)
25
25
mm
B
Länge (B)
20
20
mm
E
Gewindelänge (E)
18
18
mm