BK7.0005.022504
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rändelgriffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/raendelgriffe/bk7_0005.prj},{NB=BK7.0005.022504},{SHA256=Xvd47d1U+Quvbuaxk/U2/PAOKbFSFcvdNiobC4nomq4=},{INAME=bk7_0005_022504},{NAME=bk7_0005_022504},{ID=bk7_0005_022504},{ARTNR=BK7.0005.022504},{DESC=Rändelmuttern, niedrige Form},{D=22.5},{H=13.5},{D1=M 4},{KLEIND=12},{KLEINM=5},{D2=8},{KLEINC=8.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0005 - Rändelmuttern, niedrige Form
Bill of material
BK7.0005.022504
ARTNR
Artikelnummer
BK7.0005.022504
BK7.0005.022504
DESC
Beschreibung
Rändelmuttern, niedrige Form
D
Durchmesser (D)
22.5
mm
H
Höhe (H)
13.5
mm
D1
Gewinde (d1)
M 4
M 4
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
12
mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
5
mm
D2
Gewindehöhe (d2)
8
8
mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
8.5
mm