??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0005 - Rändelmuttern, niedrige Form
Bill of material
BK7.0005.022504
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Rändelmuttern, niedrige Form
D
Durchmesser (D)
22.5 mm
H
Höhe (H)
13.5 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
12 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
5 mm
D2
Gewindehöhe (d2)
mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
8.5 mm