BK8.0003.0500060023
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Sterngriffe und Soft-Touch Griffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/sterngriffe_und_soft_touch_griffe/bk8_0003.prj},{NB=BK8.0003.0500060023},{SHA256=rGTfq2go2zGKvhmd26p4P2+jCY1Ak1wI0ezaTx5ghoY=},{INAME=bk8_0003_0500060023},{NAME=bk8_0003_0500060023},{ID=bk8_0003_0500060023},{ARTNR=BK8.0003.0500060023},{DESC=Sterngriffe mit montierter Schraube},{D=50.0},{H=26},{D1=M 6},{KLEIND=22.0},{S=23},{KLEINM=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 95
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK8.0003 - Sterngriffe mit montierter Schraube
Bill of material
BK8.0003.0500060023
ARTNR
Artikelnummer
BK8.0003.0500060023
BK8.0003.0500060023
DESC
Beschreibung
Sterngriffe mit montierter Schraube
D
Durchmesser (D)
50.0
50.0
mm
H
Griffhöhe (H)
26
26
mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
22.0
22.0
mm
S
Schraubenlänge (S)
23
23
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
10
10
mm