피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
BKKPKB-44
A&T-3D Gallery
zonghe
33
dakou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/dakou/bkkpkb.prj},{NB=BKKPKB-44},{CODE=BKKPKB},{LX1=快速安装型},{YS=黑色},{GG=44},{ZDJZH=5},{CKZL=0.020},{PPATH=bkkpkb/bkkpkb5.prj},{PDF=bkkpkb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BKKPKB - 带锁搭扣防震动型·快速安装型
Bill of material
BKKPKB-44
CNSORDERNO
Bestellnummer
BKKPKB-44
BKKPKB-44
CODE
BKKPKB
BKKPKB
LX1
类型1
快速安装型
LX2
类型2
有锁芯
有锁芯
CZ
材质
PA
PA
BMCL
表面处理
火花纹
火花纹
YS
颜色
黑色
GG
规格
44
44
ZDJZH
最大静载荷
5
CKZL
参考重量
0.020
0.020
PDF
bkkpkb.pdf