??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLA42 - Sanitary pipe fittings 3A standard high pressure clamp
Bill of material
BLA42-5
CODE
code
BLA42
TYPE
type
3A standard
MAT
Material
SUS304
SIZE
Nominal size
DIA
Applicable pipe diameter
1/2"~3/4"
D
28.0
DD
d
20.0
L
55.0
LINK
weblink
webxxx