??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BLMJ, BLMS - 钢珠 米制尺寸
明细表
BLMJ4
PN
型号
MAT
材质
C
等级
28
G
仪表
+/-10 µm
HARD
硬度
61~67HRC
SPEC
规格
JIS B1501
NO
No.
SD
mm
FD
固定尺寸(最大)
0.7 µm
S
最大圆球度
0.7 µm
SR
表面粗度(最大)
0.05 µm
DS
一批产品相互间直径误差 (最大)
1.4 µm