??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BLMJ, BLMS - Billes sphériques-Spécification en mètre
Nomenclature
BLMJ4
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
C
Niveau
28
G
Comparateur
+/-10 µm
HARD
Dureté
61~67HRC
SPEC
Spécification
JIS B1501
NO
Nb.
SD
mm
FD
Diamètre fixe (max.)
0.7 µm
S
Sphéricité (max.)
0.7 µm
SR
Dureté de la surface (max.)
0.05 µm
DS
Ecart de taille du diamètre du lot (max.)
1.4 µm