ICD05-030-A1-TR-P1on
Kollmorgen
DDL Series
ICD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kollmorgen/ddl/icd/icd_block.prj},{NB=ICD05-030-A1-TR-P1on},{CT=ICD = Low Profile Ironcore},{CS=05},{MWW=030},{WC=A1-},{TR=TR-},{COPC=P1},{OHE=on},{L=0},{L1=0},{MC=0},{TPC=0},{P=0},{H=0},{C=0},{H1=0},{H2=0},{H3=0},{H4=0},{H5=0},{P1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
Block ICD - BLOCK SERIES ICD
Bill of material
ICD05-030-A1-TR-P1on
PN
Part Number
ICD05-030-A1-TR-P1
CT
Coil Type
ICD = Low Profile Ironcore
CS
Coil Type
05 = 05 Series ICD
10 = 10 Series ICD
05 = 05 Series ICD
10 = 10 Series ICD
MWW
Magnetic Way Width (mm)
030 = 30 mm
050 = 50 mm
075 = 75 mm
100 = 100mm
030 = 30 mm
050 = 50 mm
075 = 75 mm
100 = 100mm
mm
WC
Winding Code
A1: "Y" Windings
A2: "Y" Windings
A3: "Y" Windings
A4: "Y" Windings
A1: "Y" Windings
A2: "Y" Windings
A3: "Y" Windings
A4: "Y" Windings
TR
Thermal Protection Option
TR = Thermistor
TR = Thermistor
COPC
Cable Option Px or Cx
P1 = 406 mm
P2 = 203 mm
P3 = 102mm
P4 = 1219 mm
C1 = 406 mm
C2 = 203 mm
C3 = 102 mm
C4 = 1219 mm
P1 = 406 mm
P2 = 203 mm
P3 = 102mm
P4 = 1219 mm
C1 = 406 mm
C2 = 203 mm
C3 = 102 mm
C4 = 1219 mm
OHE
Optional Hall Effect Wire
on
off
on
off