??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
BLOWER - GREEN BLOW
Nomenclature
120029004/A
CODE
Code
DESC
Description
A
Longueur
73 mm
B
Interaxis
160 mm
C
Diamètre
10.5 mm
D
Longueur
62 mm
E
Longueur
89 mm
F
Longueur
201 mm
G
Longueur
355 mm
H
Longueur
455 mm
I
Interaxis
243 mm
L
Interaxis
420 mm
M
Puissance nominale
kW
MH
Cylindrée fixe
- cc/RPM
N
Tension d'alimentation
THREE-PHASE 380 V
NH
Débit hydraulique
- l/min
O
Frèquence max
Hz
P
RPM max
Q
Débit d'air max
m3/h
R
Pression totale
Pa
S
Poids
kg