??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
THK
Beschreibung
BLR (Precision) - Rotary nut / Large lead
Stückliste
BLR2525-3.6UUG1+85LC0
MN
Modellnummer
FO
Flange orientation
TS
Dichtungsoptionen
OLS
Wellengesamtlänge (Note1
mm
Wert eingeben für OLS
Wellengesamtlänge (Note1
mm
cm
inch
ft
ST
Stroke
0.0 mm
NL
Nut length
mm
ETP
Effective thread part
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
10.000 mm
NOTE1
Note1
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
AXC
Axial clearance symbol
ACC
Accuracy Symbol
PN
Position der Schaftmutter
mm
SEM
Marking for the effective stroke of Ball screw shaft (Note 2
NOTE2
Note2
-